Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 20.0 mm PA

Questo supporto per circuito stampato con perno ha un corpo scanalato e una base filettata con vite pronta all'uso per il fissaggio tramite dado a un pannello o una base. Presenta parte superiore con blocco a scatto per fissare il circuito stampato. Prodotto in materiale classificato UL94 V-2
Codice articolo:

TCBNS-M4-20

2208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1547 €
5000 - 9999 0,1464 €
10000 - 19999 0,1395 €
20000 + 0,1316 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

77,35 €

500 x 0,1547 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto maschio
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Diametro foro A 3.8 mm
Lunghezza distanziale 20.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Altezza testa bloccante A 4.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci