Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
12.7 mm
0,1242 € - 0,2445 € 384700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#6
9.6 mm
0,0249 € - 0,0249 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#6
4.9 mm
0,1096 € - 0,1253 € Richiedi il lead time qui
M4
19.1 mm
0,1555 € - 0,1778 € Richiedi il lead time qui
M4
25.4 mm
0,1948 € - 0,2224 € 9558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,1948 € - 0,2224 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
22.2 mm
0,224 € - 0,2558 € 1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.4 mm
0,224 € - 0,2558 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
25.4 mm
0,2114 € - 0,2418 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1948 € - 0,2224 € 37990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
19.1 mm
0,1052 € - 0,1239 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
8.0 mm
0,2431 € - 0,278 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
22.2 mm
0,2431 € - 0,278 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2431 € - 0,278 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
9.5 mm
0,224 € - 0,2558 € 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.5 mm
0,2431 € - 0,278 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
15.9 mm
0,2114 € - 0,2418 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2114 € - 0,2418 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
9.5 mm
  • di 10
Supporto vite filettato 12.7 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

LCBS-TF-M4-8-19

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Distanziale a vite 9.6 mm #6 UL94 V-2

100209100002

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
384700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Distanziale a vite 4.9 mm #6 UL94 V-2

463788

Fascia di prezzo
0,0249 € - 0,0249 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 19.1 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

CBS-TF-M4-12-01

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 25.4 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

CBS-TF-M4-16-19

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 15.9 mm PA Naturale

LCBSTM-M4-10-01

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
9558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 22.2 mm PA Naturale

LCBSTM-M4-14-01

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 6.4 mm PA Naturale

LCBS-TM-M4-4-19

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 12.7 mm PA Naturale

LCBS-TM-M4-8-19

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 25.4 mm PA Naturale

LCBSTM-M4-16-19

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 22.2 mm PA

MSCBS-14-01

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 19.1 mm PA Naturale

LCBSTM-M4-12-01

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
37990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 8.0 mm PA

TCBNS-M2.5-8

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

MSCBS-14-19

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

MSCBS-22.5-19

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

MSCBS-6-19

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 9.5 mm PA Naturale

LCBS-TM-M4-6-19

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

MSCBS-10-19

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 35.7 mm PA

MSCBS-22.5-01

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 9.5 mm PA

MSCBS-6-01

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm