Menu Ricerca

Supporti per scaffali - Fermi per ripiani

In produzione

I fermi per ripiano si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffa per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione scaffali in cartone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Acquista
0,2371 € - 0,2371 € Richiedi il lead time qui
PP
0,6522 € - 0,724 € Richiedi il lead time qui
PP
1,3837 € - 6,3838 € Richiedi il lead time qui
Nylon
Supporto per scaffale 50.0 mm 50.0 mm Naturale PP

469074

Fascia di prezzo
0,2371 € - 0,2371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Compatible Shelf Material
    Cartone
  • Materiale
    PP
  • Classe del materiale
    Plastica
  • Metodo di montaggio
    Spigot
Supporto per scaffale 46.0. mm 58.0 mm Bianco PP

469071

Fascia di prezzo
0,724 € - 0,6522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Compatible Shelf Material
    Cartone
  • Materiale
    PP
  • Classe del materiale
    Plastica
  • Metodo di montaggio
    Spigot
Supporto per scaffale 500.0 mm Nylon

469073

Fascia di prezzo
6,3838 € - 1,3837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone scuro
  • Compatible Shelf Material
    Cartone
  • Materiale
    Nylon
  • Classe del materiale
    Plastica
  • Metodo di montaggio
    Spigot