Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

This spacer is specifically made for touch control surfaces. it is spring loaded, providing a range of movement that absorbs the force from contact.
Codice articolo:

TCS-1

1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,8097 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

404,85 €

500 x 0,8097 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio su linguetta verticale
Caratteristiche speciali Molla integrata
Diametro corpo 9.0 mm
Diametro foro B 3.0 mm
Altezza testa bloccante A 5.4 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Lunghezza distanziale 30.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci