Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm PA6 Naturale

Codice articolo:

100306000002

2468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3095 €
500 - 999 0,2183 €
1000 + 0,1699 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

30,95 €

100 x 0,3095 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 5.8 mm
Altezza testa bloccante B 3.0 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.0 - 1.7 mm
Lunghezza distanziale 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Stile 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci