Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.
Codice Serie: SR2749
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1315 € - 0,1602 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.020 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
RLCBSRS-4-01 | 0,2003 € - 0,228 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,2003 € - 0,228 € | 72000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3318 € - 0,3874 € | 12273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.055 in
1.0 - 1.4 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | 3017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1289 € - 0,1571 € | 7990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1167 € - 0,1571 € | 3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1513 € - 0,1868 € | 4945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1513 € - 0,1868 € | 3009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | 8408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.020 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
RLCBSK-10-01BK | 0,0945 € - 0,0984 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,127 € - 0,1407 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,104 € - 0,1082 € | 5009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,127 € - 0,1407 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,104 € - 0,1082 € | 2035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,104 € - 0,1082 € | 3635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0945 € - 0,0984 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.