Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

Questo modello a fissaggio inverso bombato si fissa a pannelli o basi in modo permanente e supporta un'altra scheda alla distanza desiderata. La base bombata copre il foro della scheda di montaggio per una finitura liscia. Il materiale di questo supporto è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

468694

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2248 €
1000 - 1999 0,214 €
2000 + 0,1937 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,48 €

100 x 0,2248 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio piatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 6.4 mm
Intervallo spessore pannello A 1.0 - 2.0 mm
Intervallo spessore pannello B 1.0 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci