Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

Il supporto per PCB con blocco a montaggio inverso è progettato per essere inserito dall'esterno del telaio. Il montaggio a pressione tiene il PCB saldamente in posizione.
Codice articolo:

RLCBSC-6-01

20570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1602 €
5000 - 9999 0,1464 €
10000 - 19999 0,1395 €
20000 + 0,1315 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

160,20 €

1000 x 0,1602 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 3.2 mm
Altezza testa bloccante A 9.8 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 0.8 mm
Lunghezza distanziale 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci