Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica - A un quarto di giro

Disponibile

Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di sovrapposizione dei circuiti stampati; il fissaggio mediante rotazione di un quarto di giro facilita l'applicazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello A Diametro foro A Diametro foro B Spessore massimo pannello B Lunghezza distanziale Acquista
Richiedi il lead time qui
1.57 mm
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
  • di 2
Supporto per scheda elettronica 6.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

LCBS-9-4-19


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Caratteristiche speciali
    Rimovibile
  • Caratteristiche speciali
    Foro a un quarto di giro