Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

Questo supporto a spinta con doppio meccanismo senza blocco ha un corpo scanalato ed è progettato per inserirsi in due fori ciechi. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-0
Codice articolo:

BHDF-4M-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1176 €
5000 - 9999 0,1085 €
10000 + 0,1028 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

117,60 €

1000 x 0,1176 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio ad albero
Tipo fissaggio foro B Fissaggio ad albero
Diametro foro A 7.9 mm
Diametro foro B 7.9 mm
Altezza testa bloccante A 8.7 mm
Lunghezza distanziale 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci