Menu Ricerca

Supporti di blocco con rivetto a scatto 10.0 mm PA

Questo distanziale di blocco per rivetto è progettato per inserirsi a scatto in un foro sul lato superiore ed essere spinto per attivare il rivetto sul lato inferiore. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

551779

1778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,181 €
5000 - 9999 0,163 €
10000 + 0,1351 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

181,00 €

1000 x 0,181 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con rivetto
Diametro foro pannello compatibile 3.5 mm
Spessore pannello 1.6 mm
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci