Menu Ricerca

Supporti spaziatori per targhe e cartelli

In produzione

I supporti spaziatori per targhe e cartelli creano uno spazio tra il muro e i materiali stampati montati per aggiungere dimensione a un espositore o alla segnaletica. Questi supporti spaziatori sono disponibili in metallo o in plastica per creare un accattivante effetto 3D.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
58 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza distanziale Colore cilindro Colore testa Finitura Materiale Acquista
10,2942 € - 20,167 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Alluminio
3,0637 € - 16,3077 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
Cromato
Ottone
5,2092 € - 10,2431 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
0,894 € - 1,7548 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Senza finitura
ABS
0,6798 € - 1,332 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Senza finitura
ABS
493075 3,0813 € - 3,0813 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
Argento satinato
Alluminio
6,0936 € - 12,5935 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Alluminio
4,8914 € - 9,6047 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
Cromato
Alluminio
2,3225 € - 10,2431 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Alluminio
4,2646 € - 18,6291 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Argento satinato
Ottone
11,8971 € - 23,3009 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
Cromato
Ottone
0,8111 € - 1,6028 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Naturale
Naturale
Senza finitura
ABS
3,3162 € - 3,3162 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
Cromato
Alluminio
6,0936 € - 12,5935 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
Cromato
Alluminio
2,8326 € - 2,8326 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
Cromato
Alluminio
4,4907 € - 8,8212 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
Argento satinato
Alluminio
3,1744 € - 13,0287 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
Cromato
Ottone
7,1299 € - 13,9863 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Argento satinato
Ottone
  • di 3
Piastra di fissaggio 32.0 mm 25.0 mm Alluminio Argento

493116

Fascia di prezzo
20,167 € - 10,2942 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Tipo
    2
  • Diametro testa
    32.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Piastra di fissaggio 16.0 mm 23.0 mm Ottone Cromato

493120

Fascia di prezzo
16,3077 € - 3,0637 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Tipo
    3
  • Diametro testa
    16.0 mm
Piastra di fissaggio 13.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

493124

Fascia di prezzo
10,2431 € - 5,2092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 316
  • Tipo
    4
  • Diametro testa
    13.0 mm
Piastra di fissaggio 17.0 mm 6.0 mm ABS Nero

165001011419

Fascia di prezzo
1,7548 € - 0,894 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Tipo
    Cylinder
  • Diametro testa
    17.0 mm
Piastra di fissaggio 10.0 mm 6.0 mm ABS Nero

165002011419

Fascia di prezzo
1,332 € - 0,6798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Tipo
    Head
  • Diametro testa
    17.0 mm
Piastra di fissaggio 13.0 mm 19.0 mm Alluminio Argento

493075

Fascia di prezzo
3,0813 € - 3,0813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Argento satinato
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Tipo
    1
  • Diametro testa
    13.0 mm
Piastra di fissaggio 25.0 mm 25.0 mm Alluminio Nero

493088

Fascia di prezzo
12,5935 € - 6,0936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Tipo
    1
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Piastra di fissaggio 19.0 mm 19.0 mm Alluminio Cromato

493077

Fascia di prezzo
9,6047 € - 4,8914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Tipo
    1
  • Diametro testa
    19.0 mm
Piastra di fissaggio 19.0 mm 25.0 mm Alluminio Nero

493080

Fascia di prezzo
10,2431 € - 2,3225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Tipo
    1
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Piastra di fissaggio 19.0 mm 25.0 mm Ottone Argento

493103

Fascia di prezzo
18,6291 € - 4,2646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Argento satinato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Tipo
    5
  • Diametro testa
    19.0 mm
Piastra di fissaggio 25.0 mm 19.0 mm Ottone Cromato

493106

Fascia di prezzo
23,3009 € - 11,8971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Tipo
    5
  • Diametro testa
    25.0 mm
Piastra di fissaggio 17.0 mm 6.0 mm ABS Bianco

165001016419

Fascia di prezzo
1,6028 € - 0,8111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Tipo
    Cylinder
  • Diametro testa
    17.0 mm
Cromato Alluminio Supporto distanziale per targhe e cartelli 13.0 mm 19.0 mm

493073

Fascia di prezzo
3,3162 € - 3,3162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Tipo
    1
  • Diametro testa
    13.0 mm
Piastra di fissaggio 25.0 mm 19.0 mm Alluminio Cromato

493085

Fascia di prezzo
12,5935 € - 6,0936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Tipo
    1
  • Diametro testa
    25.0 mm
Piastra di fissaggio 13.0 mm 13.0 mm Alluminio Cromato

493069

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,8326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Tipo
    1
  • Diametro testa
    13.0 mm
Piastra di fissaggio 19.0 mm 19.0 mm Alluminio Argento

493079

Fascia di prezzo
8,8212 € - 4,4907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Argento satinato
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Tipo
    1
  • Diametro testa
    19.0 mm
Piastra di fissaggio 19.0 mm 19.0 mm Ottone Cromato

493100

Fascia di prezzo
13,0287 € - 3,1744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Tipo
    5
  • Diametro testa
    19.0 mm
Piastra di fissaggio 13.0 mm 40.0 mm Ottone Argento

493099

Fascia di prezzo
13,9863 € - 7,1299 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Argento satinato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Tipo
    5
  • Diametro testa
    13.0 mm