Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

Il distanziatore è stato progettato con una base a ombrellino a innesto rapido per maggiore stabilità e un appoggio piatto sulla parte superiore. Perfetto per pannelli che non richiedono fissaggio o pannelli più grandi che richiedono supporto aggiuntivo.
Codice articolo:

CPST-4-01

754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1537 €
5000 + 0,1383 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

153,70 €

1000 x 0,1537 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio ad appoggio
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Diametro corpo 4.4 mm
Diametro foro B 2.5 mm
Larghezza totale 9.5 mm
Intervallo spessore pannello B 1.6 mm
Lunghezza distanziale 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di RoHs
Standard di REACH
Standard di UL
Standard di RMS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci