Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

Questo distanziale con corpo scanalato ha una base a scatto con alette per aggiungere stabilità e un supporto superiore piatto. Perfetto per pannelli che non richiedono fissaggio o pannelli più grandi che richiedono supporto aggiuntivo. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-0
Codice articolo:

PS-14-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,239 €
5000 - 9999 0,221 €
10000 + 0,21 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

239,00 €

1000 x 0,239 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio ad appoggio
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Larghezza totale 14.3 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 22.2 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Standard di UL
Standard di RMS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci