Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 HB Naturale

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Codice articolo:

PSC-2

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1633 €
5000 + 0,147 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

163,30 €

1000 x 0,1633 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio ad appoggio
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 10.0 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Larghezza totale 14.3 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Standard di UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci