Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Adesivo #8. M4 PA Naturale

This low profile cradle mount can either be screwed into place or adhered into place, thanks to the adhesive backing. Manufactured out of natural nylon.
Codice articolo:

23TA00400

3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,4325 €
5000 + 0,3703 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

432,50 €

1000 x 0,4325 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Adesivo a base di gomma
Colore Natural
Metodo di montaggio Adesivo
Altezza base 4.8 mm
Altezza totale 4.8 mm
Lunghezza totale 25.4 mm
Larghezza totale 25.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci