Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Adesivo 3.6 mm PA Nero

Basetta per fascetta con montaggio adesivo che non richiede utensili di installazione. Raccomandata per fasci di cavi leggeri. Ha un foro a vite centrale qualora sia necessario supporto aggiuntivo.
Codice articolo:

494645

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1503 €
1000 - 1999 0,1436 €
2000 + 0,1354 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

15,03 €

100 x 0,1503 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Adesivo
Intervallo larghezza fascetta compatibile 2.4 - 3.6 mm
Altezza totale 3.5 mm
Lunghezza totale 21.0 mm
Larghezza totale 21.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci