Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare M4 4.5 mm PA Nero

Basetta per fascetta con montaggio adesivo che non richiede utensili di installazione. Raccomandata per fasci di cavi leggeri. Ha un foro a vite centrale qualora sia necessario supporto aggiuntivo.
Codice articolo:

494648

1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1503 €
1000 - 1999 0,1436 €
2000 + 0,1354 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

15,03 €

100 x 0,1503 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Adesivo
Intervallo larghezza fascetta compatibile 2.4 - 4.5 mm
Altezza totale 4.5 mm
Lunghezza totale 18.0 mm
Larghezza totale 18.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci