Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Adesivo M4 0.142 in PA Naturale

This adhesive backed cable tie holder is manufactured from natural nylon and has a swivel head onto which the cable tie can be mounted, allowing for a 360° rotation of the mounted bundle. Rated to UL94 V-2.
Codice articolo:

FTH-4A-RT-M

3282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,638 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

638,00 €

1000 x 0,638 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Adesivo
Altezza totale 8.0 mm
Lunghezza totale 25.4 mm
Larghezza totale 25.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci