Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Vite 6 0.142 in PA Naturale

Screw mount cable tie holder, recommended for light weight wire bundles. It has a centred screw hole if additional support is needed.
Codice articolo:

FTH-5-01-M

3984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1036 €
5000 - 9999 0,0957 €
10000 - 19999 0,0907 €
20000 - 29999 0,0857 €
30000 + 0,0755 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

103,60 €

1000 x 0,1036 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Altezza totale 6.1 mm
Lunghezza totale 19.1 mm
Larghezza totale 19.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci