Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Vite 6 0.142 in PA Nero

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centered screw hole if additional support is needed. Manufactured in UV resistant nylon
Codice articolo:

FTH-5-UVB-M

57736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2192 €
10000 + 0,061 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

219,20 €

1000 x 0,2192 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Altezza base 6.1 mm
Altezza totale 6.1 mm
Lunghezza totale 19.1 mm
Larghezza totale 19.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci