Questi distanziatori anticaduta hanno una configurazione appositamente progettata per afferrare saldamente il gambo della vite. Disponibili in diverse altezze e per viti di varie dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0548 € - 0,0677 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0815 € - 0,1006 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,066 € - 0,0815 € | 3630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,052 € - 0,0642 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0491 € - 0,0606 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0855 € - 0,0941 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0472 € - 0,0582 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0632 € - 0,078 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,053 € - 0,0655 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0608 € - 0,0751 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0619 € - 0,0764 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0522 € - 0,0645 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0476 € - 0,0587 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0453 € - 0,0559 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,071 € - 0,0877 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0507 € - 0,0626 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0521 € - 0,0644 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0456 € - 0,0563 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0842 € - 0,1039 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.