Menu Ricerca

Supporto per fissaggio scheda elettronica

Disponibile

I supporti per il fissaggio dei PCB sono utili per il montaggio delle schede elettroniche a 90. Questi supporti rappresentano una facile e rapida alternativa rispetto alle staffe in metallo e forniscono un montaggio solido e sicuro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro di montaggio Acquista
0,5791 € - 0,5791 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
0,1254 € - 0,172 € 1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
10111956 0,109 € - 0,1496 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
Supporto montaggio schede elettroniche 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10023983

Fascia di prezzo
0,5791 € - 0,5791 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro di montaggio
    2.5 mm
  • Profondità totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    7.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Supporto montaggio schede elettroniche 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Fascia di prezzo
0,172 € - 0,1254 €

Livelli di giacenza
1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro di montaggio
    2.6 mm
  • Profondità totale
    6.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Supporto montaggio schede elettroniche 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10111956

Fascia di prezzo
0,1496 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro di montaggio
    2.6 mm
  • Profondità totale
    6.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6