Menu Ricerca

Supporto montaggio schede elettroniche 13.0 mm PA66 UL94 V-2

Codice articolo:

RPM-1

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,565 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

565,00 €

1000 x 0,565 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Diametro foro di montaggio 2.5 mm
Profondità totale 13.0 mm
Larghezza totale 7.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Dimensioni filettatura M2.5
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci