Menu Ricerca

Supporto montaggio schede elettroniche 6.0 mm Nylon UL94 V-0

PCB mounting block that screws on to a panel and cantilevers a screwed PCB. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo:

PCB-MB-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1679 €
5000 - 9999 0,1511 €
10000 - 19999 0,136 €
20000 + 0,1223 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

167,90 €

1000 x 0,1679 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Dimensioni filettatura 4 or M3 Self-Tapping Screw
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci