Menu Ricerca

Tappo a pressione 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Nero

Tappo a pressione in LDPE nero. Questo tappo, con testa a cupola, può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione.
Codice articolo:

054119869903

101190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1267 €
1000 + 0,0907 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

63,35 €

500 x 0,1267 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale LDPE
Forma testa Cupola
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci