Menu Ricerca

Tappo a pressione 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm LDPE Naturale

Tappo a pressione in LDPE naturale. Questo tappo, con testa a cupola, può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione.
Codice articolo:

055004700003

44850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0849 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

84,90 €

1000 x 0,0849 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.0 mm
d 4.6 mm
H 6.2 mm
h 5.0 mm
Colore Natural
Materiale LDPE
Tipo Tubolare
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci