Menu Ricerca

Tappo a pressione 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE Naturale

Tappo a pressione in LDPE naturale. Questo tappo, con testa a cupola, può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione.
Codice articolo:

055007500003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1185 €
1000 + 0,0849 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

59,25 €

500 x 0,1185 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale LDPE
Forma testa Cupola
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci