Menu Ricerca

Tappo 8.5 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Naturale

Questo tappo per cilindro ha lati convessi per garantire una perfetta aderenza. È un tappo per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. È rapido da inserire e da rimuovere.
Codice articolo:

055008400003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1185 €
1000 + 0,0849 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

59,25 €

500 x 0,1185 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale LDPE
Forma testa Cupola
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci