Menu Ricerca

Tappo 26.6 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Bianco

Questo tappo per cilindro ha lati convessi per garantire una perfetta aderenza. È un tappo per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. È rapido da inserire e da rimuovere.
Codice articolo:

055022300003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1768 €
500 - 999 0,1658 €
1000 + 0,1285 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

44,20 €

250 x 0,1768 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 29.0 mm
d 26.6 mm
h 9.0 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE
Tipo Tubolare
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci