Menu Ricerca

Tappo a pressione 36.5 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Naturale

Questo tappo per cilindro ha lati convessi per garantire una perfetta aderenza. È un tappo per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. È rapido da inserire e da rimuovere.
Codice articolo:

055036500003

6782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,496 €
500 - 999 0,3551 €
1000 + 0,2735 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

49,60 €

100 x 0,496 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 46.5 mm
d 36.5 mm
h 18.0 mm
Colore Natural
Materiale LDPE
Tipo 5
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci