Menu Ricerca

Tappo a pressione 70.0 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Naturale

Questo tappo per cilindro ha lati convessi per garantire una perfetta aderenza. È un tappo per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. È rapido da inserire e da rimuovere.
Codice articolo:

055070000003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,6443 €
250 - 999 1,075 €
1000 + 0,8345 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

82,22 €

50 x 1,6443 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 80.0 mm
d 70.0 mm
h 18.0 mm
Colore Natural
Materiale LDPE
Tipo Tubolare
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci