Menu Ricerca

Tappo a pressione 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Naturale

Tappo a pressione in LDPE naturale. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo:

12135

160682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,094 €
10000 + 0,0431 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

94,00 €

1000 x 0,094 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale LDPE
Forma testa Piatto
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci