Menu Ricerca

Tappo a pressione 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE Naturale

Questo tappo per cilindro ha lati convessi per garantire una perfetta aderenza. È un tappo per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. È rapido da inserire e da rimuovere.
Codice articolo:

1258454

5410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 3,556 €
1000 + 1,6933 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

355,60 €

100 x 3,556 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale LDPE
Forma testa Rotondo
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1258454 sostituisce:

Tappo a pressione 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE Naturale
Codice articolo: 465693

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci