Menu Ricerca

Tappo a pressione 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE Naturale

Tappo a pressione in LDPE naturale. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo:

12800

6338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,2289 €
3000 + 0,1043 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

68,67 €

300 x 0,2289 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.0 mm
d 25.5 mm
H 9.5 mm
h 7.5 mm
Dimensioni filettatura M27
Filettatura standard Filettatura Metrica
Colore Natural
Materiale LDPE
Tipo Tubolare
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci