Menu Ricerca

Tappo a pressione 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Naturale

Questo tappo a pressione può essere inserito in fori o aperture per protezione o estetica. Protegge dalle superfici irregolari e dall'ingresso di contaminanti. Realizzato in LDPE naturale.
Codice articolo:

20592400

54144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0354 €
10000 - 49999 0,0253 €
50000 + 0,0227 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

35,40 €

1000 x 0,0354 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 14.0 mm
d 7.3 mm
H 8.2 mm
h 6.0 mm
Colore Natural
Materiale LDPE
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci