Menu Ricerca

Tappo a pressione 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE Nero

Tappo a pressione in LDPE nero. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo:

494385

2032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,2887 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

144,35 €

500 x 0,2887 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 36.0 mm
d 30.5 mm
H 15.0 mm
h 12.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci