I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | H | h | Filettatura standard | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1215 € - 0,3685 € | 7728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2" x 14
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
Filettature BSP
|
||
0,1261 € - 0,1478 € | Richiedi il lead time qui |
3/4" x 14
|
LDPE
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Filettature BSP
|
||
0,1032 € - 0,2959 € | 2499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8" x 19
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Filettature BSP
|
||
0,1193 € - 0,1395 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/8" x 14
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Filettature BSP
|
||
0,0916 € - 0,1072 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4" x 19
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.