Menu Ricerca

Tappi assorbimento di liquidi 17.0 mm (DIA) 25.0 mm (H) Giallo

I tappi per assorbimento di liquidi si incastrano facilmente in un foro di 17,0 mm | 0,669 in di diametro. Il design fornisce una finitura accattivante con un'altezza di inserimento di 25,0 mm | 0,984 in
Codice articolo:

1342622

22122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,7831 €
1000 - 4999 0,3729 €
5000 + 0,3129 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

78,31 €

100 x 0,7831 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 19.0 mm
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci