Menu Ricerca

Tappi assorbimento liquidi

Disponibile

I tappi ad assorbimento dei fluidi in eccesso, aiutano a prevenire perdite e contaminazioni. Funzionano con acqua, olio, carburante e altri prodotti chimici. Non lasciano residui, a differenza dei tappi tradizionali. Adatti per filettature metriche e imperiali e fori semplici.Assorbono una varietà di sostanze con resistenza chimica.Più sicuri, più semplici e più puliti rispetto ai tappi tradizionali poiché non lasciano residui nel filetto o nel foro.Il loro design unico consente un’installazione e una rimozione rapida e semplice. Materiale: PP, PE; PP Colore: Giallo Codice Serie: SR1004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura d H D Filettatura standard Acquista
0,1801 € - 0,589 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
8.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
UNF
0,242 € - 0,7998 € Richiedi il lead time qui
3/8 in - 19 BSP
15.2 mm
25.0 mm
17.0 mm
BSP
0,2241 € - 0,7247 € Richiedi il lead time qui
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
25.0 mm
14.5 mm
UNF
0,1925 € - 0,6266 € Richiedi il lead time qui
1/4 in - 19 BSP
11.5 mm
15.0 mm
14.5 mm
BSP
1,0038 € - 2,1079 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
30.5 mm
35.0 mm
33.0 mm
UNF
0,2365 € - 0,8114 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,264 € - 0,8691 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
18.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
BSP
0,3967 € - 0,611 € 49000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4-14; 1-1/16-12
24.6 mm
25.0 mm
27.0 mm
0,2035 € - 0,6583 € Richiedi il lead time qui
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
15.0 mm
17.0 mm
UNF
0,3709 € - 0,9298 € Richiedi il lead time qui
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
20.8 mm
25.0 mm
23.0 mm
BSP
0,209 € - 0,7334 € Richiedi il lead time qui
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
20.0 mm
14.5 mm
UNF
0,1883 € - 0,6093 € Richiedi il lead time qui
M12 x 1;5
10.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
Metrico
0,3207 € - 0,8027 € Richiedi il lead time qui
M18 x 1;5
17.0 mm
25.0 mm
19.0 mm
Metrico
136000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M18 x 1;5
17.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
Metrico
0,2378 € - 0,7623 € 111100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
25.0 mm
17.0 mm
UNF
Tappi assorbimento di liquidi 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Giallo

10214466

Fascia di prezzo
0,589 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappi assorbimento di liquidi 15.2 mm (DIA) 25.0 mm (H) Giallo

10214534

Fascia di prezzo
0,7998 € - 0,242 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.2 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 19 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappi assorbimento di liquidi 12.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Giallo

10214497

Fascia di prezzo
0,7247 € - 0,2241 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappi assorbimento di liquidi 11.55 mm (DIA) 15.0 mm (H) Giallo

10214480

Fascia di prezzo
0,6266 € - 0,1925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappi assorbimento di liquidi 30.5 mm (DIA) 35.0 mm (H) Giallo

10214572

Fascia di prezzo
2,1079 € - 1,0038 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappi assorbimento di liquidi 18.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) Giallo

10214961

Fascia di prezzo
0,8114 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PP;Bi-Component Fibre
Tappi assorbimento di liquidi 18.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Giallo

10214541

Fascia di prezzo
0,8691 € - 0,264 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappi assorbimento di liquidi 24.6 mm (DIA) 25.0 mm (H) Giallo

10214565

Fascia di prezzo
0,611 € - 0,3967 €

Livelli di giacenza
49000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.6 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-14; 1-1/16-12
  • Colore
    Giallo
Tappi assorbimento di liquidi 14.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Giallo

10214503

Fascia di prezzo
0,6583 € - 0,2035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappi assorbimento di liquidi 20.8 mm (DIA) 25.0 mm (H) Giallo

10214558

Fascia di prezzo
0,9298 € - 0,3709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappi assorbimento di liquidi 12.5 mm (DIA) 20.0 mm (H) Giallo

10214978

Fascia di prezzo
0,7334 € - 0,209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappi assorbimento di liquidi 10.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Giallo

10214473

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    10.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappi assorbimento di liquidi 17.0 mm (DIA) 25.0 mm (H) Giallo

10214527

Fascia di prezzo
0,8027 € - 0,3207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappi assorbimento di liquidi 17.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Giallo

10607015


Livelli di giacenza
136000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappi assorbimento di liquidi 14.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Giallo

10214510

Fascia di prezzo
0,7623 € - 0,2378 €

Livelli di giacenza
111100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Filettatura standard
    Metrico