Menu Ricerca

Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Blu

Soluzione perfetta per la protezione e mascheratura di parti sottoposte a verniciatura, placcatura, verniciatura a polvere, anodizzazione, sabbiatura, lavorazione con sostanze chimiche abrasive o sottoposte a temperature elevate. Ideale per proteggere perni, estremità di tubi e altri elementi. Utilizzabili anche come tappi per mascheratura di fori filettati e non filettati.
Codice articolo:

499042

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,163 €
5000 - 9999 0,1547 €
10000 + 0,1464 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

81,50 €

500 x 0,163 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Linguetta Without Tab
Materiale Silicone
Colore Blu
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci