Menu Ricerca

Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Giallo

Soluzione perfetta per la protezione e mascheratura di parti sottoposte a verniciatura, placcatura, verniciatura a polvere, anodizzazione, sabbiatura, lavorazione con sostanze chimiche abrasive o sottoposte a temperature elevate. Ideale per proteggere perni, estremità di tubi e altri elementi. Utilizzabili anche come tappi per mascheratura di fori filettati e non filettati.
Codice articolo:

499047

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,2487 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

124,35 €

500 x 0,2487 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Linguetta Without Tab
Materiale Silicone
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci