Menu Ricerca

Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturale

Soluzione perfetta per la protezione e mascheratura di parti sottoposte a verniciatura, placcatura, verniciatura a polvere, anodizzazione, sabbiatura, lavorazione con sostanze chimiche abrasive o sottoposte a temperature elevate. Ideale per proteggere perni, estremità di tubi e altri elementi. Utilizzabili anche come tappi per mascheratura di fori filettati e non filettati.
Codice articolo:

499716

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 43,291 €
50 + 41,1216 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

432,91 €

10 x 43,291 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Linguetta Without Tab
Materiale Silicone
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci