Menu Ricerca

Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Verde

Soluzione perfetta per la protezione e mascheratura di parti sottoposte a verniciatura, placcatura, verniciatura a polvere, anodizzazione, sabbiatura, lavorazione con sostanze chimiche abrasive o sottoposte a temperature elevate. Ideale per proteggere perni, estremità di tubi e altri elementi. Utilizzabili anche come tappi per mascheratura di fori filettati e non filettati.
Codice articolo:

499729

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8981 €
1000 - 1999 0,8525 €
2000 + 0,8069 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

89,81 €

100 x 0,8981 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Linguetta Without Tab
Materiale Silicone
Colore Verde
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci