Menu Ricerca

Tappo per pannello in metallo 11.2 mm 17.7 mm 1.6 mm PVC Nero

Questo tappo di chiusura, realizzato in PVC nero, è in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 50 ˚C. È ideale per tappare bordi taglienti di pannelli in metallo e offrire un aspetto finito migliorato.
Codice articolo:

10912

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1503 €
10000 + 0,0707 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

150,30 €

1000 x 0,1503 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PVC
Colore Nero
Stile raccordo A scatto
Forma testa Cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci