Menu Ricerca

Tappo per pannello in metallo 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm PVC Nero

Questo tappo con linguetta di tiro centrale in LDPE arancione ha un design rastremato per inserirsi in fori con diametro da 45,9 a 49,2 mm. La linguetta di tiro centrale semplifica inserimento ed estrazione.
Codice articolo:

10502

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1831 €
5000 + 0,0847 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

91,55 €

500 x 0,1831 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PVC
Colore Nero
Stile raccordo A scatto
Forma testa Cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci