Menu Ricerca

Tappo per pannello in metallo 7.0 mm 2.0 mm EBA Nero

Questo tappo di protezione in EBA funge da chiusura per i fori rotondi di pannelli e conferisce un aspetto ordinato e rifinito oltre a proteggere dai bordi affilati. Temperatura di esercizio: da min. -30° C a max. +50° C
Codice articolo:

6354000

8990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 1999 0,0809 €
2000 + 0,0369 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

80,90 €

1000 x 0,0809 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale EBA
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa Rotondo
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci