Menu Ricerca

Tappo 8.0 mm 15.0 mm TPE Nero

Questo tappo di protezione in EBA funge da chiusura per i fori rotondi di pannelli e conferisce un aspetto ordinato e rifinito oltre a proteggere dai bordi affilati. Temperatura di esercizio: da min. -30° C a max. +50° C
Codice articolo:

6356000

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 1999 0,0718 €
2000 - 4999 0,0342 €
5000 + 0,0281 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

71,80 €

1000 x 0,0718 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale TPE
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa Rotondo
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci