Menu Ricerca

Tappo conico 3.2 mm 31.8 mm Nero Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Black and made from Silicone.
Codice articolo Essentra :

10240878

Codice articolo precedente:

35-UP102H

17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3479 €
1000 + 0,1657 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

34,79 €

100 x 0,3479 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 3.2 mm
BH 19.1 mm
D 6.4 mm
H 31.8 mm
h 12.7 mm
Colore Nero
Materiale Silicone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci