I tappi filettati con filettature metriche sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18 x 1.5
|
||||||||||
In produzione |
M16 x 1.5
|
||||||||||
2494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.0
|
||||||||||
4597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.0
|
||||||||||
12684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 1.5
|
||||||||||
6445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.0
|
||||||||||
10389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24 x 1.5
|
||||||||||
3659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
||||||||||
12023 | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M26 x 1.5
|
|||||||||
17349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22 x 1.5
|
||||||||||
In produzione |
M25 x 1.5
|
||||||||||
In produzione |
M14 x 1.5
|
||||||||||
12030 | In produzione |
M52 x 1.5
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare